Corelite D3X LuminousPlus

Corelite D3X LuminousPlus

Google-Übersetzung,

Die D3X LuminousPlus-Serie ist die Weiterentwicklung des architektonischen Einbautroffers der Klasse D3X. Mit seinem schlanken, modernen Design bietet der D3X LuminousPlus eine voll leuchtende Linsenblende, die überragenden Sehkomfort bietet und eine hohe Lumenausbeute ermöglicht. Installation und Wartung sind dank des Designs für den Service von unten sowie der vorinstallierten flexiblen und drahtlosen Sensorsteuerungsoptionen einfach. Die D3X LuminousPlus-Serie ist in den Größen 2x2, 2x4 und 1x4 erhältlich und eine ausgezeichnete Wahl für gewerbliche Büroräume, Schulen, das Gesundheitswesen und mehr.

Spezifikation
    • Fully uniform diffuse illumination in an aesthetically pleasing design
    • Wide lumen output range - 2,000-9,000 lumens
    • 80CRI and 90CRI options in 3000K, 3500K, 4000K, 5000K CCT
    • Service from below door frame
    • Available in 2'x2', 2'x4', and 1'x4' sizes
    • Recessed grid, hard ceiling, surface mount, and suspension options available
Technische Spezifikation
  • Referenznummercooperlighting-corelite-d3x-luminousplus
  • ProduktfamilieLighting
  • ProduktgruppeCorelite
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-03-27
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Costa Rica
Dominikanische Republik
Grönland
Guatemala
Haiti
Honduras
Jamaika
Kanada
Kuba
Mexiko
Nicaragua
Panama
USA