Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Shaper 674 Series Luminous Vertical Wall Sconce

Shaper 674 Series Luminous Vertical Wall Sconce

Google-Übersetzung,
Die Serie 674 ist eine vielseitige, funktionale, dekorative und leistungsstarke Wandleuchte mit linearer, vertikaler Form. Die 674 verfügt über eine Acryllinse sowie metallische Zierleisten und Lamellen, die den Spezifikationen entsprechen und sich perfekt für gewerbliche Anwendungen eignen. Die 674 ist mit integrierter LED-Lichtquelle erhältlich und bietet sechs Metallic-Lackierungen in drei Standardgrößen. Die ästhetischen Optionen mit horizontalen oder vertikalen Zierleisten bieten eine attraktive Option. Die LED-Quelle mit einem CRI von über 80 ist in vier Farbtemperaturen erhältlich, sodass Sie die Beleuchtung passend zur jeweiligen Aufgabe (oder der gewünschten Stimmung) auswählen können. Die Serie 674 ist außerdem ADA-konform. Die Shaper 600 sind bekannt für Leistung, Langlebigkeit und klare Ästhetik mit zuverlässiger Lumenleistung.
Technische Spezifikation
  • Referenznummercooperlighting-wall-shaper-674-series-led
  • ProduktfamilieLuminaries for Internal Lighting
  • ProduktgruppeShaper™ 674 Series
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2013-04-25
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Weitere Beleuchtungselemente
  • OmniClassNummer23-35 47 11
  • OmniClassTitelLighting Fixtures
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit