Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Metalux FPanel LED

Metalux FPanel LED

4.9 von 5 Sternen4.9(11 Bewertungen)
Google-Übersetzung,

Die LED-Flachbildschirmserie FPanel bietet erstklassige Leistung und ansprechende Ästhetik. Die Leuchte ist für flache Decken mit Hohlraumraster optimiert, kann aber auch an der Oberfläche montiert werden und die 2x2-Leuchte kann als Aufhängung montiert werden. Diese Panels wurden unter Verwendung der neuesten Generation von Festkörperkomponenten und elektronischen Treibertechnologien entwickelt und eignen sich ideal für Neubauten und Renovierungen. Die raffinierte optische Optik des Panels, der hochwertige Acryl-Lichtleiter und die integrierten Gitterhalteklammern bieten die für die Installation erforderlichen Funktionen, Geschwindigkeit und Flexibilität. Die LED-Flachbildschirmserie FPanel ist eine hervorragende Beleuchtungslösung für gewerbliche Büroräume, Schulen, Gesundheitseinrichtungen und Einzelhandelsbereiche.

Spezifikation
    • Ultra thin less than 2" height fits shallow plenums with room to spare
    • Models from less than 20W and High Lumen models up to 7000 lumens
    • HE models at 136 lumens per watt deliver up to 60% energy savings
    • Stock CCT in 80 CRI @ 3000K, 3500K, 4000K, 5000K and 90 CRI 3000K
    • Easy to install - wire and wire nuts included
    • Superior optics ensure long life, smooth corner to corner illumination
    • UNV 0-10V dimming standard driver with EM options
    • IP5X and CCEA rated version available
    • Pre-Installed Flex version available
Technische Spezifikation
  • Referenznummercooperlighting-fpanel-led
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-10-12
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
  • OmniClassNummer23-35 47 11
  • OmniClassTitelLighting Fixtures
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit