Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
iO LED CoviO Graze
iO LED CoviO Graze
iO LED CoviO Graze
iO LED CoviO Graze
iO LED CoviO Graze

    iO LED CoviO Graze

    Google-Übersetzung,
    Das iO CoviO Graze bietet architektonisches Wall Grazing und Wall Washing, um vertikale Texturen und Oberflächen hervorzuheben oder Räume aufzuhellen. Der CoviO Graze bietet 8 bidirektionale optische Verteilungen, 3 Lumenausgabeoptionen bis zu 1500 lm/ft zusammen mit einer Schutzart von IP66 und einer kleinen Größe, die ihn zu einer vielseitigen Wahl für eine Vielzahl von Innen- und Außenbereichen machen. Mit der standardmäßig integrierten 0-10-V-Dimmung von 100 % bis 1 % liefert der CoviO Graze eine vollständige Leistungspalette. Das Standard-CRI-LED-Modul mit 90 CRI mit 1,5-stufigem MacAdam-Binning und erstklassiger Farbe über Winkel liefert hochwertige, saubere, gleichmäßige lineare Akzentbeleuchtung für bis zu 300 Fuß aus einem einzigen Stromabfall.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummercooperlighting-covio-graze
    • ProduktfamilieLighting
    • ProduktgruppeiO™ architectural
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-03-20
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Weitere Beleuchtungselemente
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit