Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PrentaLux CYL3S - 3" Surface Mount Cylinder
PrentaLux CYL3S - 3" Surface Mount Cylinder
PrentaLux CYL3S - 3" Surface Mount Cylinder
PrentaLux CYL3S - 3" Surface Mount Cylinder
PrentaLux CYL3S - 3" Surface Mount Cylinder
PrentaLux CYL3S - 3" Surface Mount Cylinder
PrentaLux CYL3S - 3" Surface Mount Cylinder

    PrentaLux CYL3S - 3" Surface Mount Cylinder

    Google-Übersetzung,
    Die PrentaLux Sustainable LED 3″ Aufbauleuchte in Zylinderform vereint Form und Leistung perfekt und bietet Designern kompromisslose Gestaltungsfreiheit. Eine breite Palette an Farben, Texturen und Oberflächen ermöglicht sowohl dezente Akzente als auch ausdrucksstarke Anwendungen. Dank additiver Fertigung zeichnen sich diese Hochleistungsleuchten durch hervorragende Energieeffizienz, kürzere Lieferzeiten und eine nachhaltigere Produktion aus. Wie alle PrentaLux-Zylinder erfüllen sie die „Buy American“-Richtlinien und wurden entwickelt, um höchsten Ansprüchen an Design und Leistung gerecht zu werden. Setzen Sie mit einer einzelnen Leuchte einen dezenten Akzent oder gruppieren Sie mehrere Zylinder zu eindrucksvollen Deckengestaltungen. Mit ihrer klaren Form und den flexiblen Designoptionen eignen sich die PrentaLux 3″ Aufbauleuchten ideal für Gastronomie, Einzelhandel, Büros und andere Gewerbeflächen.
    Spezifikation
      • Sustainable, Functional LED Cylinder
      • 3 light levels, 1000, 1500 and 2300+ nominal lumens
      • 4 optical distributions: Spot, Medium, Flood, and Wide Flood
      • 4 CCTs [2700K, 3000K, 3500K, 4000K], 90 CRI
      • 9 standard housing colors and 5 standard trim colors, with 13 additional on-demand designer colors
      • 8 shade textures
      • Universal Voltage [120-277V] & 347V
      • 0-10V with 1% dimming
      • 10" height
      • Declare LBC Red List Approved
      • 5-Year Warranty
      • PrentaLux 3D printed parts are produced with at least 75% recycled or bio-circular materials
    Technische Spezifikation
    • Referenznummercooperlighting-prentalux-cyl3s-surface-mount-cylinder
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-08-12
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Surface Mounted
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit