Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Fail-Safe FLR Fully Luminous Recessed

Fail-Safe FLR Fully Luminous Recessed

Google-Übersetzung,
Die vollständig leuchtende FLR-Einbauleuchte mit einer klaren unteren Linse für zusätzlichen Schutz kann in einer Vielzahl von Anwendungen im medizinischen Bereich, in Reinräumen, in Nassbereichen oder bei Anwendungen mit hoher Belastung eingesetzt werden. Wählen Sie aus 3 Größen und einer Vielzahl von Lumenpaketen und Farbtemperaturen, um genau Ihren Anforderungen gerecht zu werden.
Spezifikation
    • IP65 rated
    • ISO 5-8 rated
    • wet location under covered ceiling
    • high abuse / vandal resistant
    • IK rated
    • color / lumen selectable
    • multiple color temperatures and lumen packages
Technische Spezifikation
  • Referenznummercooperlighting-fail-safe-flr-fully-luminous-recessed
  • ProduktfamilieLighting
  • ProduktgruppeRecessed Luminaire
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-02-02
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Medizinische Beleuchtung
  • OmniClassNummer23-35 47 11
  • OmniClassTitelLighting Fixtures
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit