Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Fail-Safe HVL High Abuse Linear

Fail-Safe HVL High Abuse Linear

Google-Übersetzung,

Die Fail-Safe Harmony VR Linear bietet außergewöhnliche Ästhetik mit bemerkenswerter Stärke. Die LED-Linearmodelloptionen und Verbindungskonfigurationen von Fail-Safe bieten unübertroffene Vielseitigkeit für eine breite Palette von Anwendungen. Druckgegossene Endkappen und ein schwerer Körper aus extrudiertem Aluminium sorgen für Stärke und Stabilität in komplexen Umgebungen, während eine extrudierte lineare gerippte Polycarbonatlinse das Lampenbild verdeckt und das Licht gleichmäßig verteilt. Die Harmony VR Linear ist ideal für Bereiche, in denen Ästhetik und Schutz vor Vandalismus von entscheidender Bedeutung sind. Perfekt für Schulen, Krankenhäuser, Flure, Schlafsäle, öffentliche Toiletten, Gemeinschaftsbereiche und Transitstationen.

Spezifikation
    • Ideal for use in vandal prone areas, where aesthetics are important
    • Die-cast aluminum end caps flat or beveled. Matte white paint standard
    • Energy efficient LEDs, high CRI illumination. Dimmable driver standard
    • Aluminum extruded side rails for added protection
    • Available in 8" and 12" widths
    • Clear linear ribbed polycarbonate lens, prisms inward. Opal optional
    • Continuous mount with the connector band
    • Pendant mount available, with or without uplight
    • 1', 2', 4', and 8' lengths
Technische Spezifikation
  • Referenznummercooperlighting-fail-safe-hvl-high-abuse-linear
  • ProduktfamilieLighting
  • ProduktgruppeFail-Safe
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-02-12
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Lineares Licht
  • OmniClassNummer23-35 47 11
  • OmniClassTitelLighting Fixtures
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit