Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Fail-Safe ORL Operating Room Recessed

Fail-Safe ORL Operating Room Recessed

Google-Übersetzung,
ORL, OP-Leuchte, sorgt für eine ergänzende, asymmetrische/symmetrische Beleuchtung im Operationssaal/OP-Saal. Der ORL wird normalerweise um den Umfang herum positioniert und ist in den Größen 2x2, 2x4 und 1x4 erhältlich, IP66-konform, für Nassbereiche zugelassen, NSF-zertifiziert, MILSTD 461G-konform – und die perfekte Wahl für den anspruchsvollen Operationssaal. Wählen Sie auch grüne LEDs, um zahlreiche Vorteile zu erzielen.
Spezifikation
    • IP66 rated standard
    • MILSTD 461G available
    • NSF listed
    • 2x2, 2x4, 1x4 sizes
    • Up to 28,000 lumens
    • Variety of lenses
    • Multiple lumen packages
    • 3000, 3500, 4000, 5000K CCT
    • Grid or flange
Technische Spezifikation
  • Referenznummercooperlighting-fail-safe-orl-operating-room-recessed
  • ProduktfamilieLighting
  • ProduktgruppeRecessed Luminaire
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-02-02
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Medizinische Beleuchtung
  • OmniClassNummer23-35 47 11
  • OmniClassTitelLighting Fixtures
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit