Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FMNL Flush Mount LED Downlights with Night Light
FMNL Flush Mount LED Downlights with Night Light
FMNL Flush Mount LED Downlights with Night Light
FMNL Flush Mount LED Downlights with Night Light
FMNL Flush Mount LED Downlights with Night Light
FMNL Flush Mount LED Downlights with Night Light
FMNL Flush Mount LED Downlights with Night Light
FMNL Flush Mount LED Downlights with Night Light

    FMNL Flush Mount LED Downlights with Night Light

    Google-Übersetzung,

    Diese Einbauleuchten bieten zwei Beleuchtungsmodi: Per Doppeltipp an einem handelsüblichen Schalter oder Dimmer lässt sich zwischen hellem Downlight und einem warmen, sanft leuchtenden Nachtlichtring umschalten. Die Leuchten passen auf 30/40-Zoll-Standard- oder Flachanschlussdosen bzw. 5/6-Zoll-Einbaugehäuse und werden mit lackierbaren, mattweißen und mattschwarzen Zierringen geliefert.

    Spezifikation
      • Round 8-, 11-, & 15-inch Flush Mount Downlights
      • Dual lighting modes with simple double-toggle wall switch control
      • Downlight: 5-Color Field-SeleCCTable™ (27/30/35/40/5000K); Night Light: 2000K candlelight glow
      • Brightness (@3000K by size): 980, 1185, 1540 lm (Night Light: ~100 lm)
      • Dimming: Dims to 10% (phase cut LE/TE); 120V input
      • Mounts to standard or pancake junction boxes + 5˝/6˝ recessed housings
      • Includes two trim rings: Paintable Matte White and Matte Black
      • IC-rated for direct contact with insulation
      • 50,000 hrs of maintenance-free operation in damp locations
      • 5-year warranty
    Technische Spezifikation
    • Referenznummercooperlighting-fmnl-flush-mount-led-downlights-with-night-light
    • ProduktfamilieLighting
    • ProduktgruppeHalo LED
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-02-27
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Weitere Beleuchtungselemente
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit