Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Halo BKHD Series Decorative Outdoor LED Wall Lights
Halo BKHD Series Decorative Outdoor LED Wall Lights
Halo BKHD Series Decorative Outdoor LED Wall Lights
Halo BKHD Series Decorative Outdoor LED Wall Lights
Halo BKHD Series Decorative Outdoor LED Wall Lights
Halo BKHD Series Decorative Outdoor LED Wall Lights

    Halo BKHD Series Decorative Outdoor LED Wall Lights

    Google-Übersetzung,

    Die kompakte und sofort einsatzbereite HALO BKHD LED-Außenwandleuchte bietet zuverlässige Beleuchtung und moderne Steuerungsmöglichkeiten für gewerbliche Außenbereiche. Wählen Sie aus 5 Farbtemperaturen (3000K–6500K) und 3 Lichtstromstärken (2100/2800/3500 Lumen) mit 0–10V-Dimmung für zusätzliche Effizienz. Eine integrierte Dämmerungssensor-Fotozelle ermöglicht einen automatischen, wartungsfreien Betrieb für bis zu 50.000 Stunden. Die Leuchte ist als Ersatz für ältere Wandleuchten konzipiert und kann an Standard-Anschlussdosen montiert werden. Sie unterstützt 120–277V-Systeme für eine breite Kompatibilität. HALO ist eine vertrauenswürdige Marke mit fast 70 Jahren Erfahrung in der Beleuchtungstechnik, unterstützt durch US-amerikanischen Kundenservice und 5 Jahre Garantie.

    Spezifikation
      • Decorative LED wall light with compact footprint
      • Dusk-to-dawn photocell with selectable CCT and lumens
      • UV-resistant lens and rust-resistant bronze finish
      • 5 color temperatures: 3000K / 3500K / 4000K / 5000K / 6500K
      • Selectable brightness: 2100 / 2800 / 3500 lumens
      • 0–10V dimming for energy savings and control
      • Installs to recessed junction boxes; includes hardware and safety wire
      • IP65 wet-location rated; die-cast aluminum housing
      • Meets commercial outdoor lighting standards
      • 50,000-hour maintenance-free operation
      • 5-year limited warranty
    Technische Spezifikation
    • Referenznummercooperlighting-halo-bkhd-series-decorative-outdoor-led-wall-lights
    • ProduktfamilieLighting
    • ProduktgruppeHalo LED
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-11-28
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Weitere Beleuchtungselemente

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Costa Rica
    Dominikanische Republik
    Grönland
    Guatemala
    Haiti
    Honduras
    Jamaika
    Kanada
    Kuba
    Mexiko
    Nicaragua
    Panama
    USA