Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Halo CJB
Halo CJB
Halo CJB

    Halo CJB

    Google-Übersetzung,
    Verabschieden Sie sich von Montagebeschränkungen und unpassender Beleuchtung. Das CJB Integrated JBox Downlight lässt sich nahezu überall in der Decke installieren und verfügt über eine vereinfachte Installation, da die Anschlussdose nicht am Holzrahmen befestigt werden muss, da sie bereits an der Halterung befestigt ist. Dieses schlanke LED-Downlight bietet zwei Montagemöglichkeiten: schnelle Installation direkt in der Decke, ohne dass ein Gehäuse erforderlich ist, oder als LED-Leiste in einem vorhandenen Gehäuse bei Nachrüstungen. Es ist das Downlight, das Ihnen die Freiheit gibt, eine Leuchte an der gewünschten Stelle anzubringen und gleichzeitig ein attraktives, einheitliches Erscheinungsbild beizubehalten.
    Spezifikation
      • 4 inch and 6 inch LED recessed downlight with integral driver and JBox
      • 2-in-1 mounting options: canless (no housing) or LED Trim retrofit into existing housing
      • Field selectable 5-CCT: 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K; 90 CRI minimum
      • Provides 35,000 hours of maintenance-free operation
      • 4 inch delivers 600 lumens ; 6 inch delivers 900 lumens
      • 120V LE/TE phase cut dimming to 5% with select controls
      • ENERGY STAR, Air-tite, IC-Rated. Wet location listed
      • 5-Year Warranty
    Technische Spezifikation
    • Referenznummercooperlighting-halo-cjb
    • ProduktfamilieLighting
    • ProduktgruppeHalo LED
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-02-12
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Weitere Beleuchtungselemente
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit