Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Halo ESF Floodlights
Halo ESF Floodlights
Halo ESF Floodlights
Halo ESF Floodlights

    Halo ESF Floodlights

    Google-Übersetzung,
    Das ESF-LED-Sicherheitsflutlicht mit zwei Köpfen bietet eine energieeffiziente, wartungsarme Beleuchtungslösung für Außenbereiche. Erhältlich mit 1420 Lumen und 2372 Lumen Flut-, Dämmerungs- oder bewegungsaktivierter Leuchte. Integrierte LEDs sind für einen wartungsfreien Betrieb von 50.000 Stunden ausgelegt. Dieses Flutlicht ist ideal für Gehwege, Höfe, Terrassen, Spielbereiche und Einfahrten und schafft einen einladenden Außenbereich sowie Sicherheit und Geborgenheit. Die Streulinse ist vollständig abgedichtet, um Feuchtigkeit, Schmutz, Insekten und andere Verunreinigungen fernzuhalten. Erhältlich in den Ausführungen Weiß und Bronze.
    Spezifikation
      • Two lumen packages available at 1,420lm and 2,372lm
      • Constructed of rust-free polycarbonate housing
      • Available in textured white and bronze finish
      • Motion SKUs detects motion 180° and up-to 50 feet
      • 50,000 hours of rated LED life
      • Rated for damp and wet locations
      • Zero maintenance LED fixture
      • Wall or eave mounted to recessed junction boxes
      • 1-year warranty
    Technische Spezifikation
    • Referenznummercooperlighting-halo-esf-floodlights
    • ProduktfamilieLighting
    • ProduktgruppeHalo™ Flood and Motion Light
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-02-02
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Außenbeleuchtung
    • OmniClassNummer23-35 47 11 21 19
    • OmniClassTitelFloodlight Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit