Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Halo FM Series
Halo FM Series

    Halo FM Series

    Google-Übersetzung,
    Bei der HALO FM-Serie handelt es sich um eine Energy Star-LED-Einbauleuchte mit einem vor Ort wählbaren CCT-Schalter, der eine individuelle Anpassung (von warmem bis hellem Weiß) an jede Einrichtung ermöglicht. Der FM verfügt über einen 120-V-FCC-Klasse-B-Dimmtreiber, eine runde, flache Linse und LEDs mit einer Nennleistung von 50.000 Stunden. Die Energieeinsparung bei FM-LEDs beträgt bis zu 80 % im Vergleich zu herkömmlichen Glüh- oder Leuchtstofflampen. Typische Anwendungen für die Oberflächenmontage sind Schlafzimmer, Schränke, Flure, Treppenhäuser und Hauswirtschaftsräume.
    Spezifikation
      • Sizes 8", 11", 15"
      • 3 Color Field selectable CCT: 3000K, 4000K and 5000K for 8" fixture
      • 5 Color Field selectable CCT: 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K for 11" & 15" fixture
      • 93 CRI and JA8 compliant
      • Dimmable with 120V dimmer
      • Retrofit ready to fit 5" and 6" incandescent housings
      • ENERGY STAR® rated
    Technische Spezifikation
    • Referenznummercooperlighting-halo-fm-series
    • ProduktfamilieLighting
    • ProduktgruppeHalo LED
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-01-30
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Weitere Beleuchtungselemente
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit