Das HALO HLBC ist ein schlankes LED-Downlight, das auf visuellen Komfort ausgelegt ist. Es verfügt über eine zurückgebildete Prismenlinse für eine hervorragende Blendungsreduzierung und behält gleichzeitig eine ultradünne 1/2-Zoll-Befestigungsdicke über der Deckenebene bei. Dies bedeutet, dass der HALO HLBC praktisch überall installiert werden kann, unabhängig vom Plenumraum. Der HLBC ist perfekt für neue Geräte Bau-, Umbau- oder Nachrüstarbeiten. Das 2-in-1-Installationssystem ermöglicht dem Installateur den einfachen Wechsel von der dosenlosen Installation zur Nachrüstinstallation. Wählen Sie während der Installation die perfekte Farbtemperatur für Ihren Raum mit 5 Farbtemperaturen zwischen warmem (2700 K) und Tageslicht (5000 K) oder Dim-to-Warm-Option. Die Dim-to-Warm-Einstellung beginnt bei 3000 K und dimmt sanft auf 1800 K, wodurch ein sattes, warmes Leuchten entsteht, das an Kerzenlicht oder die Sonne am Horizont erinnert. Der HALO HLBC ist eine ideale Lösung für Wohn- und leichte Gewerbeanwendungen, bei denen Sehkomfort und Installationsflexibilität Priorität haben.
Spezifikation
Available in 4” and 6”
Regressed prismatic lens for superior glare reduction
Options with canless or retrofit installation
Options with selectable lumen output
5 selectable color temperature options and dim-to-warm option
Dims to 5%, options with phase cut or 0-10V control