Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Halo HLCE Series

Halo HLCE Series

Google-Übersetzung,
Die HLCE Disk Lights sind flache, leistungsstarke Aufbauleuchten, die ohne Platten oder Clips von unterhalb der Decke installiert werden. Die Leuchte ist für die Decken- und Wandmontage an den meisten quadratischen, achteckigen oder runden Anschluss- und Pfannkuchendosen mit 3-1/2" und 4" konzipiert und verfügt über einen Versorgungskabeladapter mit LED-Schnellverkabelungsanschluss für eine einfache Installation.
Spezifikation
    • Size includes 4", 6"
    • Low profile surface mount fixture for ceiling or wall mounting
    • Below the ceiling installation, no clips or plates needed
    • Installs in most 3-1/2" and 4" ceiling junction and pancake boxes
    • 120V input, phase dimming down to 10%
    • Dedicated 3000K CCT
    • Damp location rated
    • 5 Year Warranty
Technische Spezifikation
  • Referenznummercooperlighting-halo-hlce-series
  • ProduktfamilieLighting
  • ProduktgruppeHalo LED
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-01-30
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Weitere Beleuchtungselemente
  • OmniClassNummer23-35 47 11
  • OmniClassTitelLighting Fixtures
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit