Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Halo HLS Series
Halo HLS Series
Halo HLS Series
Halo HLS Series
Halo HLS Series

    Halo HLS Series

    Google-Übersetzung,
    Bei der HLS-Serie handelt es sich um eine LED-Oberflächenmontageleuchte mit niedrigem Profil, die für den Einbau von unterhalb der Decke in die meisten 3-1/2-Zoll- und 4-Zoll-Anschlussdosen konzipiert ist. Die Leuchte ist in verschiedenen Größen erhältlich und für nasse Standorte geeignet, wodurch sie sich perfekt für fast alle Anwendungen im Wohnbereich eignet. Einige Größen verfügen über einen Bewegungssensor zur freihändigen Beleuchtung.
    Spezifikation
      • Sizes include 4", 6", & 9"
      • Low profile surface mount fixture for ceiling or wall mounting
      • Below the ceiling installation, no clips or plates needed
      • Installs in most 3-1/2" and 4" ceiling junction and pancake boxes
      • 3 color temperatures: 3000K, 4000K or 5000K CCT
      • 120V input, phase dimming down to 10%
      • Wet location rated
      • Motion sensor option available
      • 5 Year Warranty
    Technische Spezifikation
    • Referenznummercooperlighting-halo-hls-surface-mount
    • ProduktfamilieLighting
    • ProduktgruppeHalo LED
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-06-06
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Weitere Beleuchtungselemente
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit