Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Halo HU30M
Halo HU30M
Halo HU30M
Halo HU30M

    Halo HU30M

    Google-Übersetzung,
    Die modulare Hochleistungs-LED-Unterbauleuchte HU30M verfügt über 5 wählbare CCT-Farben von 2700 K bis 5000 K und eine zusätzliche Dim-To-Warm-Option, alle bei 90 CRI. Die Serie zeichnet sich durch energieeffiziente LEDs, blendfreie Optik mit Universalspannung und ein schlankes, flaches Design aus. Durch die Modularität der Serie können die Standardleuchten vor Ort aufgerüstet werden, um Bewegungssensoren für zusätzliche Energieeinsparungen einzubauen und auch als USB-A-Zubehöranschluss zum Laden intelligenter Geräte zu dienen.
    Spezifikation
      • Available in 9”, 18”,24", 36" and 48” lengths in both White and Matte Black finishes
      • 5 selectable color temperature options: 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 90 CRI
      • Dim-To-Warm technology offered in the standard fixture : use your dimmer to warm color temperature from 2700K to 1800K
      • Field Installable modular PIR Motion Sensor
      • Field Installable modular USB-A accessory port
      • Universal Voltage operates at 120V- 277V
    Technische Spezifikation
    • Referenznummercooperlighting-halo-hu30m
    • ProduktfamilieLighting
    • ProduktgruppeHalo LED
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-02-12
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Weitere Beleuchtungselemente
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit