Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Halo LCR4
Halo LCR4
Halo LCR4
Halo LCR4
Halo LCR4

    Halo LCR4

    Google-Übersetzung,
    Die HALO LCR-Serie ist in den Größen 2", 4", 6" und 8" Wandfluter und Downlights erhältlich. Dieses leistungsstarke LED-Modul lässt sich ohne die Verwendung eines Einbaugehäuses installieren, was den Zeit- und Kostenaufwand bei Umbauten oder Neubauten reduziert. Das Downlight verfügt über ein breites Verteilungsmuster, das sich ideal für die allgemeine Flächenbeleuchtung eignet, und der Wandfluter beleuchtet eine vertikale Fläche mit gleichmäßiger Helligkeit. Die LCR-Serie verfügt standardmäßig über eine Dual-Dimmung und ist für Wohn-, Mischnutzungs- und Gewerberäume konzipiert. Der LCR bietet ultimative Flexibilität mit wählbarer Farbtemperatur und Lumen. Wählen Sie bei der Installation die perfekte Farbtemperatur für Ihren Raum mit 6 Farbtemperaturen zwischen warm (2700 K) und Tageslicht (6500 K). Wählen Sie je nach Deckenhöhe oder gewünschtem Lichtniveau aus mehreren Lumenoptionen. Die LCR-Serie verfügt über eine Notbatterieoption und Designerverkleidungen in glatter Ausführung oder mit Schallwand.
    Spezifikation
      • 2”, 4”, 6” & 8” downlights
      • Canless installation, no housing required
      • 6-color field selectable CCT - 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K
      • Up to 8000lm ( 8”), Up to 3000lm ( 6”) , Up to 1200lm (4”), 800lm ( 2”)
      • Remote driver / junction box, 120-277V, Dual Dimming up to 2100lm
      • Low lumen option in 8”: 1000lm
      • Emergency Battery pack available for sizes 4"and above
      • Wall Wash available in sizes 4" & 6"
      • Designer trims in smooth or baffle
      • 5 Year Warranty
    Technische Spezifikation
    • Referenznummercooperlighting-halo-lcr4
    • ProduktfamilieLighting
    • ProduktgruppeHalo LED
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-01-30
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Weitere Beleuchtungselemente
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit