Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Halo SEC Series Motion & Security LED Floodlights (Battery-Powered)
Halo SEC Series Motion & Security LED Floodlights (Battery-Powered)
Halo SEC Series Motion & Security LED Floodlights (Battery-Powered)
Halo SEC Series Motion & Security LED Floodlights (Battery-Powered)
Halo SEC Series Motion & Security LED Floodlights (Battery-Powered)
Halo SEC Series Motion & Security LED Floodlights (Battery-Powered)
Halo SEC Series Motion & Security LED Floodlights (Battery-Powered)

    Halo SEC Series Motion & Security LED Floodlights (Battery-Powered)

    Google-Übersetzung,
    Großes Upgrade. Keine Verkabelung. Die batteriebetriebenen LED-Fluter der SEC Next Gen mit Bewegungsmelder und Sicherheitsfunktion bieten Hausbesitzern die Möglichkeit, fast überall helle, individuell anpassbare Beleuchtung zu installieren – ganz ohne Elektriker oder Verteilerdose. Erhältlich als 1-, 2- und 3-köpfige Ausführung, kombinieren diese benutzerfreundlichen Fluter einstellbare Helligkeit, anpassbare Farbtemperatur und flexible Betriebsmodi (Bewegungsmelder, Dämmerungssensor oder beides) zur Sicherung von Schuppen, Carports, Nebengebäuden und schwer zugänglichen Ecken des Grundstücks. Betrieben mit 3 D-Zellen-Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten), bieten sie zuverlässige Leistung mit über 30 % Helligkeit nach 90 Minuten Laufzeit, eine lange LED-Lebensdauer und 3 Jahre eingeschränkte Garantie.
    Spezifikation
      • 1-, 2-, & 3-head integrated LED Security Floodlights
      • Choose from motion, dusk-to-dawn, or motion + dusk-to-dawn modes
      • Powered by 3 D-size batteries (not included)
      • Motion Sensor with 120° area coverage; up to 25 ft detection range
      • Selectable lumen output (25–100%)
      • Up to 1500 lm (1-head); 2500 lm (2-head); 3500 lm (3-head)
      • 5-position selectable white (2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 6500K)
      • Adjustable heads for targeted coverage of driveways or yards
      • Surface or wall installation; no hardwiring or junction box required
      • Wet location-listed; IP65 rated for outdoor use
      • Available in matte black and white finishes
      • 50,000 hrs of maintenance-free operation
      • 5-year warranty
    Technische Spezifikation
    • Referenznummercooperlighting-halo-next-gen-battery-powered-floodlights
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-08-12
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Außenbeleuchtung
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit