Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Halo SEC Series Motion & Security LED Floodlights (Hardwired)
Halo SEC Series Motion & Security LED Floodlights (Hardwired)
Halo SEC Series Motion & Security LED Floodlights (Hardwired)
Halo SEC Series Motion & Security LED Floodlights (Hardwired)
Halo SEC Series Motion & Security LED Floodlights (Hardwired)
Halo SEC Series Motion & Security LED Floodlights (Hardwired)
Halo SEC Series Motion & Security LED Floodlights (Hardwired)

    Halo SEC Series Motion & Security LED Floodlights (Hardwired)

    Google-Übersetzung,
    Dramatische Verbesserungen. Minimaler Aufwand. Die festverdrahteten LED-Fluter der SEC Next Gen-Serie mit Bewegungsmelder und Sicherheitsfunktion ersetzen veraltete Außenleuchten und bieten hellen, individuell anpassbaren Schutz für moderne Häuser. Erhältlich als 1-, 2- und 3-flammige Ausführung, kombinieren diese benutzerfreundlichen Fluter wählbare Helligkeit, einstellbare Farbtemperatur und verschiedene Betriebsmodi (Bewegungsmelder, Dämmerungssensor oder beides), um Ihnen die Sicherheit von Einfahrten, Garagen, Terrassen und Gärten zu gewährleisten – mit langlebiger LED-Leistung und 5 Jahren eingeschränkter Garantie.
    Spezifikation
      • 1-, 2-, & 3-head hardwired integrated LED security floodlights
      • 3 modes: motion, dusk-to-dawn, or both
      • 240° detection area motion sensor with up to 45 ft range
      • Up to 1500 lm (1-head); 2500 lm (2-head); 3500 lm (3-head)
      • Selectable lumen output (25–100%)
      • Selectable color temperature (2700K-6500K)
      • Adjustable heads for targeted coverage of driveways, yards, and entries
      • Tool-less plug-in or hardwired wall or eave install options
      • Wet location-listed; IP65 rated for outdoor use
      • Available in matte black and white finishes
      • 50,000 hrs of maintenance-free operation
      • 5-year warranty
    Technische Spezifikation
    • Referenznummercooperlighting-halo-next-gen-motion-security-floodlights
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-08-12
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Außenbeleuchtung
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit