Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Halo SEC Series Motion & Security LED Floodlights (Solar-Powered)
Halo SEC Series Motion & Security LED Floodlights (Solar-Powered)
Halo SEC Series Motion & Security LED Floodlights (Solar-Powered)
Halo SEC Series Motion & Security LED Floodlights (Solar-Powered)
Halo SEC Series Motion & Security LED Floodlights (Solar-Powered)
Halo SEC Series Motion & Security LED Floodlights (Solar-Powered)
Halo SEC Series Motion & Security LED Floodlights (Solar-Powered)

    Halo SEC Series Motion & Security LED Floodlights (Solar-Powered)

    Google-Übersetzung,
    Sicherheit trifft Solarenergie: Die SEC Next Gen Solar-LED-Fluter mit Bewegungsmelder und Sicherheitsfunktion sind ideal für schwer zugängliche Bereiche und energiebewusste Modernisierungen. Die 1-, 2- und 3-flammigen Leuchten lassen sich in wenigen Minuten an Wänden oder Dachvorsprüngen montieren und sorgen für helle, individuell anpassbare Beleuchtung, ohne Ihr Stromnetz zu belasten. Mit drei Beleuchtungsmodi (Bewegungserkennung, Dämmerungssensor oder beides), einstellbarer Helligkeit und Farbtemperatur sowie einem breitbandigen Bewegungsmelder bieten sie Schutz die ganze Nacht hindurch – dank Solarenergie. Ein langlebiger Lithium-Eisenphosphat-Akku und ein austauschbares Akkupack verlängern die Lebensdauer der Leuchte. Drei Jahre eingeschränkte Garantie.
    Spezifikation
      • 1-, 2-, and 3-head solar-powered integrated LED floodlights
      • High-efficiency solar panel + LiFePO4 battery technology
      • 3 modes: motion, dusk-to-dawn, or both
      • 240° detection area motion sensor with up to 45 ft range
      • Up to 1000 lm (1-head); 1500 lm (2-head); 2000 lm (3-head)
      • Selectable lumen output (25–100%)
      • Selectable color temperature (2700K-6500K)
      • Adjustable heads for targeted coverage
      • Wall/eave mount; no wiring required
      • Wet location-listed; IP65 rated for outdoor use
      • Available in matte black and white finishes
      • 50,000 hours of maintenance-free LED
      • 3-year warranty
    Technische Spezifikation
    • Referenznummercooperlighting-halo-next-gen-solar-powered-floodlights
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-08-12
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Außenbeleuchtung
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit