Die RL-Serie kann als Canless- oder Retrofit-Lösung installiert werden. Die Halo RL LED-Einbauleisten sind für den Einsatz bei Neubau- oder Umbaugehäusen konzipiert. Die dosenlosen Halo RL-Downlights sind für die Installation ohne Gehäuse oder Anschlussdose konzipiert. Unabhängig von Ihrer Installationspräferenz haben wir eine Option für Sie. Wählen Sie Ihre Farbtemperatur direkt an der Leuchte. Per Knopfdruck können Sie zwischen 5 Farbtemperaturen wählen, die von warmem (2700 K) bis Tageslicht (5000 K) reichen, oder die warme Dimmoption wählen, um Kerzenlicht für eine stimmungsvolle Atmosphäre in jedem Raum nachzuahmen. Für ultimative Flexibilität sind auch Lumenauswahloptionen verfügbar. Die RL-Serie ist die perfekte Lösung für die allgemeine Flächen-Downlighting bei Nachrüstungs-, Umbau- oder Neubauanwendungen.
Spezifikation
Available in 3", 4", and 5/6" RL Recessed Trim and 4" and 6" RL Canless Downlight
Baffle and LED Trim with regressed lens
Canless or LED Recessed Trim
RL Recessed Trim is compatible with most recessed housings
5 Color Selectable CCT: 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K
D2W- Dim-To-Warm Technology included: use your dimmer to warm color temperature from 3000K-1500K