Die Nachtlicht-LED-Einbauleisten von HALO sind in den Öffnungsgrößen 4" und 5/6" erhältlich und verfügen über zwei Modi: Downlight-Modus für allgemeine Flächenbeleuchtung und Nachtlichtmodus für ein sanftes Leuchten, das die Acrylleiste beleuchtet. Betätigen Sie einfach Ihren Lichtschalter, um den Modus zu ändern. Wählen Sie Ihre Farbtemperatur direkt an der Leuchte für den Downlight-Modus. Per Knopfdruck können Sie zwischen 5 Farbtemperaturen wählen, die von warmem (2700 K) bis Tageslicht (5000 K) reichen, oder die warme Dimmoption wählen, um Kerzenlicht für eine stimmungsvolle Atmosphäre in jedem Raum nachzuahmen. Die glatte Linse und das gleichmäßige Leuchten machen dies zur perfekten Lösung für eine Vielzahl von Wohnanwendungen, darunter Kinderzimmer, Badezimmer, Flure oder jeden Raum, in dem Sie ein Nachtlicht benötigen. Zur Verwendung mit 4-Zoll-, 5-Zoll- oder 6-Zoll-Neubau- und Umbaugehäusen.
Spezifikation
Two modes: downlight mode and night light mode
Downlight mode - 5 selectable color temperatures plus Dim-to-Warm
Dim-to-Warm (D2W) technology included: use your dimmer to warm color temperature from 3000K-1500K
2000K CCT gentle glow for night light mode
Toggle switch On-Off-On to change between downlight mode and night light mode
Installs into 4", 5", and 6" new construction and remodel housings
Downlight mode and night light mode both dimmable to 5% with 120V input, phase cut dimming