Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Halo RLS 6" Slope Ceiling Direct Mount
Halo RLS 6" Slope Ceiling Direct Mount
Halo RLS 6" Slope Ceiling Direct Mount
Halo RLS 6" Slope Ceiling Direct Mount
Halo RLS 6" Slope Ceiling Direct Mount
Halo RLS 6" Slope Ceiling Direct Mount
Halo RLS 6" Slope Ceiling Direct Mount

    Halo RLS 6" Slope Ceiling Direct Mount

    Google-Übersetzung,
      Verbessern Sie Ihre Beleuchtung mit RLS Slope Canless LED Downlights – die perfekte Lösung für Ihre Dachschrägen. Diese für Umbau- und Neubauprojekte konzipierten Leuchten benötigen kein Gehäuse und verfügen über einen Einstellmechanismus, mit dem Sie das Licht unabhängig von der Deckenneigung gerade nach unten richten können. Mit hellen, hochwertigen LEDs und einer integrierten Optik sorgen diese Downlights für optimale Beleuchtung selbst in den höchsten Dachschrägen. Warten Sie nicht länger – investieren Sie in das Beste und genießen Sie noch heute zuverlässige und helle Beleuchtung!
    Spezifikation
      • Available in 4” and 6” apertures
      • High lumen output: 4” delivers up to 966 lumens, 6” delivers up to 1630 lumens
      • Adjusts from 9° to 45° to match virtually any ceiling pitch (2/12 to 12/12)
      • Baffle design to reduce glare and provide high quality light
      • 5-color Field-SeleCCTable™: 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K
      • Canless installation, no housing required
      • 120V input, phase cut dimming to 5%
      • Air-tite and IC rated
      • Compatible with HALO New Construction Mounting Frames and Smash Plates
    Technische Spezifikation
    • Referenznummercooperlighting-halo-rls6-sloped-ceiling-direct-mount
    • ProduktfamilieLighting
    • ProduktgruppeHalo LED
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-02-12
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Costa Rica
    Dominikanische Republik
    Grönland
    Guatemala
    Haiti
    Honduras
    Jamaika
    Kanada
    Kuba
    Mexiko
    Nicaragua
    Panama
    USA