Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Sure-Lites LPXW Series

Sure-Lites LPXW Series

Google-Übersetzung,
Die LPXW-Serie bietet eine UL924-konforme Lösung für Ausgangsanforderungen im Außenbereich. Das Gerät ist für Nassbereiche mit einer Temperaturbewertung von (-20 °C bis 50 °C) aufgeführt. Das UV-stabilisierte Polycarbonatgehäuse ist in Weiß, Grau oder Schwarz mit roten oder grünen Exit-Buchstaben erhältlich. Arbeitssparende Selbstdiagnosen, die die erforderlichen monatlichen und jährlichen Tests durchführen, sind Standard für die autarken Ausgänge.
Technische Spezifikation
  • Referenznummercooperlighting-lpxw-series
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-04-22
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Not- und Sicherheitsbeleuchtung
  • OmniClassNummer23-35 47 11
  • OmniClassTitelLighting Fixtures

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Costa Rica
Dominikanische Republik
Grönland
Guatemala
Haiti
Honduras
Jamaika
Kanada
Kuba
Mexiko
Nicaragua
Panama
USA