Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
McGraw-Edison GFLD Galleon II Floodlight
McGraw-Edison GFLD Galleon II Floodlight
McGraw-Edison GFLD Galleon II Floodlight
McGraw-Edison GFLD Galleon II Floodlight
McGraw-Edison GFLD Galleon II Floodlight
McGraw-Edison GFLD Galleon II Floodlight

    McGraw-Edison GFLD Galleon II Floodlight

    Google-Übersetzung,

    Das Galleon II Flutlicht bietet leistungsstarke optische Steuerung auf einer skalierbaren Plattform. Es nutzt zehn NEMA-Flutlichtoptiken und eine Vielzahl von Montageoptionen, um selbst schwierigste Designherausforderungen zu meistern. Prägnante Farbwiedergabe und Farbwiedergabe über den Betrachtungswinkel setzen Maßstäbe für Lichtqualität und sorgen für beeindruckende Ergebnisse bei jedem Projekt.

    Spezifikation
      • Choice of 10 IES NEMA type flood optics
      • Lumen packages range from 1,200 to 54,000 (18W - 377W)
      • Available in 2200K, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K CCT and Amber 590nm
      • -40°C to 40°C operating range, optional 50°C high ambient
      • 120-277V 50/60Hz, 347V 60Hz or 480V 60Hz operation
      • IP66 and IK10 rated housing and light square
      • 3G vibration rated
      • Pole, slipfitter, yoke, trunnion, wall, and knuckle mount options
      • Five-year warranty
    Technische Spezifikation
    • Referenznummercooperlighting-mcgraw-edison-gfld-galleon-II-floodlight
    • ProduktfamilieLighting
    • ProduktgruppeMcGraw-Edison TT
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-07-07
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Weitere Beleuchtungselemente
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit