Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
McGraw-Edison GLEON Flood

McGraw-Edison GLEON Flood

Google-Übersetzung,
Die Galleon™ LED Flood-Leuchte kombiniert das flache Design der Galleon LED Flood mit der Flexibilität des Montagewinkels eines an Masten montierten Flutlichts, um große Flächen zu beleuchten. Mit einem maximalen Neigungswinkel von 60° aus der Horizontalen und der patentierten, hocheffizienten AccuLED Optics™-Technologie sorgt der Galleon LED Flood für eine gleichmäßige und energiebewusste Beleuchtung von Parkplätzen, Container-/Bahnhöfen oder anderen großflächigen Anwendungen. Die Halterung wird direkt an der Stange oder an einem Megaphon oder einem Mastspitzenzapfen mit einem Außendurchmesser von 2-3/8" bis 3" montiert. IP66-zertifiziert und UL/cUL-gelistet für Nassbereiche.
Spezifikation
    • Choice of 16 high-efficiency, patented AccuLED Optics™
    • Lumen packages range from 4,200 – 80,800 (34W – 640W)
    • Available in 2200K, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K or 5700K CCT
    • -40°C to 40°C operating range, optional 50°C high ambient
    • 120-277V 50/60Hz, 347V 60Hz or 480V 60Hz operation
    • IP66 rated housing and light square
    • 3G vibration rated
    • Five-year warranty
    • Adjustable pole, slipfitter and wall-mounted configurations
    • Five-year warranty
Technische Spezifikation
  • Referenznummercooperlighting-mcgraw_edison_gleon_flood
  • ProduktfamilieLighting
  • ProduktgruppeLED
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-07-19
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Weitere Beleuchtungselemente
  • OmniClassNummer23-35 47 11 21 19
  • OmniClassTitelFloodlight Fixtures
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit