Die FPS-Leuchte vereint die hohe Leistung und das ansprechende Design eines Flachbildschirms mit der Flexibilität, sich an wechselnde Raum-, Umgebungs- und Klimaanforderungen anzupassen. Ein wählbarer Schalter mit drei Lumenstufen und drei Farbtemperaturen ist standardmäßig enthalten. Das flache Design eignet sich ideal für flache Rasterdecken oder die Aufputzmontage. Die integrierten Rasterclips ermöglichen eine schnelle und flexible Installation. Die FPS ist eine hervorragende Beleuchtungslösung für Büroräume, Schulen, Gesundheitseinrichtungen und Einzelhandelsflächen.
Spezifikation
1x4, 2x2, and 2x4 sizes available
Ultra-thin approx. 2 inch height
Fits in shallow plenums with room to spare
Simple switch to adjust color on site as desired
Simple switch to set lumens and watts as needed for the task