Metalux ProWrap Medium and Wide Commercial Wraparound
Google-Übersetzung,
Die ProWrap-Plattform ist eine vielseitige, klassische LED-Rundumleuchte, die sich für ein breites Spektrum an Anwendungen in Gewerbe, Schulen, öffentlichen Einrichtungen, Einzelhandel und Wohngebäuden eignet. Diese hochwertige Leuchte bietet fünf einstellbare Farbtemperaturen (CCT) und fünf einstellbare Lumen sowie universelle Dimmbarkeit von 120–277 V und 0–10 V bis 10 %. Das flache Profil (2 Zoll) und der Mikroprismen-Diffusor der ProWrap sorgen für eine gleichmäßige Ausleuchtung vom Boden bis zur Decke. Die innovative ProWrap-Leuchte lässt sich direkt auf der Oberfläche oder in einer Anschlussdose montieren und verfügt über einen Kabelkanal und eine Durchgangsverdrahtung. Sie vereint ein flaches, klassisches Design, das sowohl mit bestehenden Rundumleuchten als auch mit offenen, modernen Räumen kompatibel ist.
Spezifikation
4FT Medium (8.8") and Wide (14.8") body steel housing
5 Lumen Select up to 8500 lumen and up to 142 lm/W
5 CCT Color Select - 3000/3500/4000/4500/5000K
Low-profile 2" high luminaire with polycarbonate lens
Classic wrap lens design delivers uniform ceiling to floor coverage
Conduit end and thru-wire feed surface mount luminaire
UNV (120-277V) operating range and 0-10V dimming
Available sensor and EBP options via late point assembly