Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Fail-Safe MRI-ASR
Fail-Safe MRI-ASR

    Fail-Safe MRI-ASR

    Google-Übersetzung,
    Das Fail-Safe MRI-ASR ist ein architektonischer Einbauschlitz, der aufgrund seiner eisenfreien Konstruktion speziell für MRT-Räume in Gesundheitseinrichtungen und medizinischen Räumen entwickelt wurde. Der MRI-ASR ist in den Längen 2', 4' und 8' mit Öffnungen von 2" und 4" erhältlich und hat ein schlankes Rahmendesign, das eine voll leuchtende Ästhetik ermöglicht, bei der nur die beleuchtete Linse sichtbar ist. Die Leuchte verfügt außerdem über Mehrkanal-MRI-Filter und einen Remote-Treiber.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummercooperlighting-mri-asr-slot
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-02-03
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Medizinische Beleuchtung
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit