Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
NeoRay Omni Linear
NeoRay Omni Linear
NeoRay Omni Linear
NeoRay Omni Linear
NeoRay Omni Linear

    NeoRay Omni Linear

    Google-Übersetzung,
    Bei Omni von Neo-Ray trifft Form auf Funktion mit wunderbaren Ergebnissen. Omni ist eine attraktive, moderne Beleuchtung, die auf Augenkomfort ausgelegt ist. Perfekt für das Gastgewerbe, Bars und Restaurants. Es steht eine diskrete Blendentechnologie zur Verfügung, die extrem niedrige UGR-Werte bietet und mit der einzigartigen Ästhetik von Omni harmoniert.
    Spezifikation
      • Flush Rounded Luminaire with Soft Design Features
      • Compact 4" Diameter with Flush Top and Bottom
      • Direct Output up to 1250 Lm/ft and Indirect Output up to 1,500 Lm/ft
      • Flush Lens for Direct Illumination
      • Discreet glare reducing louvered baffle options in black or white
      • Available with direct and indirect batwing optics
      • Replaceable Decorative End Cap Plates
      • Available in custom colors
    Technische Spezifikation
    • Referenznummercooperlighting-neo-ray_omni_linear
    • ProduktfamilieLighting
    • ProduktgruppeLED
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-07-19
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Weitere Beleuchtungselemente
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit