Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Shaper 845 Circular Modern Loop Series

Shaper 845 Circular Modern Loop Series

4.8 von 5 Sternen4.8(8 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
Die 845 ist eine funktionale, dekorative und leistungsstarke moderne Pendelleuchte. Das klassische, runde Profil erhält durch eine vakuumgeformte Linse, die ein weiches, indirektes Licht erzeugt, ein modernes Update. Die sechs Metalllackierungen sorgen für eine klare, minimalistische Ästhetik und machen dieses hochwertige Produkt perfekt für gewerbliche Anwendungen. Die 845 ist mit integrierter LED-Lichtquelle und sechs Metalliclackierungen in zwei Standardgrößen erhältlich. Das verstellbare Aircraft-Kabel ermöglicht eine bequeme Höhenverstellung von bis zu 122 cm oder 244 cm. Die LED-Quelle mit einem CRI von 83+ ist in vier Farbtemperaturen erhältlich, sodass Sie die Beleuchtung passend zur jeweiligen Aufgabe (oder der gewünschten Stimmung) auswählen können. Die Shaper 800 sind bekannt für hohe Lichtleistung, Qualität, Langlebigkeit und minimalistische Ästhetik und liefern eine Lichtleistung, auf die Sie sich verlassen können.
Technische Spezifikation
  • Referenznummercooperlighting-pendant-shaper-845
  • ProduktfamilieLuminaries for Internal Lighting
  • ProduktgruppePendant Mount
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2015-11-03
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Hängeleuchten
  • OmniClassNummer23-35 47 11
  • OmniClassTitelLighting Fixtures

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Costa Rica
Dominikanische Republik
Grönland
Guatemala
Haiti
Honduras
Jamaika
Kanada
Kuba
Mexiko
Nicaragua
Panama
USA