Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PrentaLux 309 Water Cooler 3DP Pendant
PrentaLux 309 Water Cooler 3DP Pendant
PrentaLux 309 Water Cooler 3DP Pendant

    PrentaLux 309 Water Cooler 3DP Pendant

    Google-Übersetzung,

    Die PrentaLux-Wasserkühler-Leuchten bieten einen handwerklichen Look, der aus recycelten Wasserkrügen hergestellt wird. Wir beseitigen Abfälle aus der Welt und geben ihnen ein sinnvolles, schönes neues Leben. Alle PrentaLux-Produkte werden aus mindestens 55 % recycelten oder biozirkulären Materialien hergestellt, um schon heute die Zukunft nachhaltiger Beleuchtung zu liefern.

    Entfernen Sie Material aus dem Abfallstrom und verschönern Sie gleichzeitig Ihren Raum mit den Wasserkühler-Armaturen von PrentaLux.

    Lichtdurchlässigkeit. 3D-gedruckte Beleuchtungsprodukte bieten Optionen, die die Illusion von Glas nachbilden und den Lichtfluss durch Bewegung verändern. „Das Glas ist immer halb voll“ – Der Optimist

    PrentaLux, die 3D-gedruckte Beleuchtungsmarke von Cooper Lighting Solutions, ist nicht nur führend bei Innovationen in der Beleuchtungstechnologie, sondern ist mit nachhaltigen und umweltfreundlichen Produkten jetzt auch Teil der Kreislaufwirtschaft (Reduzieren. Wiederverwenden. Recyceln.). Unsere Produkte sind die Zukunft der leistungsstarken, dekorativen Beleuchtung – schon heute erhältlich.

    Spezifikation
        • Made from recycled water cooler material
        • At least 55% recycled content
        • LED lamp based decorative pendant
        • 2 CCTs [2700K, 3000K], 90 CRI
        • Artisan glass outer shade color and texture
        • Inner diffuser for consistent light distribution
        • 120V
        • Mounting Canopy in Disk or Conical shape
        • Canopy can be same as outer shade color
        • 5 Year Warranty
    Technische Spezifikation
    • Referenznummercooperlighting-prentalux-309-water-cooler-3dp-pendant
    • ProduktfamiliePrentalux
    • ProduktgruppeDecorative™
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-07-30
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Hängeleuchten
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit