Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Sure-Lites Architectural Recessed Emergency Light - SELRA50
Sure-Lites Architectural Recessed Emergency Light - SELRA50
Sure-Lites Architectural Recessed Emergency Light - SELRA50
Sure-Lites Architectural Recessed Emergency Light - SELRA50
Sure-Lites Architectural Recessed Emergency Light - SELRA50
Sure-Lites Architectural Recessed Emergency Light - SELRA50

    Sure-Lites Architectural Recessed Emergency Light - SELRA50

    Google-Übersetzung,
    Die Sure-Lites SELRA50-Serie ist eine ästhetisch ansprechende, in die Decke eingelassene Notbeleuchtung mit verstellbaren Köpfen, die eine Abdeckung von bis zu 15 Metern bietet. Die SELRA50-Serie ist mit einer runden und einer rechteckigen Zierplatte ausgestattet und lässt sich bündig an der Decke anbringen. Sie fügt sich optisch minimal in die Decke ein und bietet 90 Minuten Notlicht, wenn der Wechselstrom ausfällt. Zu den Hauptmerkmalen gehören verstellbare Köpfe und eine Selbstdiagnoseoption, die den Arbeitsaufwand für die erforderlichen NFPA-Tests reduziert. Sie ist in weißer Ausführung erhältlich.
    Spezifikation
      • Architectural recessed ceiling install with flush mount design
      • Ships with rectangular and round trim rings
      • Adjustable LED heads provide up to 50 feet of egress coverage
      • White high impact thermoplastic housing and trims
      • Provides 90 minutes of emergency power with loss of AC power
      • Labor savings self-diagnostics option
      • UL 924 damp location listed/NFPA/NEC/OSHA/CEC compliant
      • Universal 120-277 VAC Input
    Technische Spezifikation
    • Referenznummercooperlighting-selra50-sure-lites-architectural-recessed-emergency-light
    • ProduktfamilieEmergency Lighting
    • ProduktgruppeSure-Lites
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-06-10
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Not- und Sicherheitsbeleuchtung
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Costa Rica
    Dominikanische Republik
    Grönland
    Guatemala
    Haiti
    Honduras
    Jamaika
    Kanada
    Kuba
    Mexiko
    Nicaragua
    Panama
    USA