Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Shaper Sense Drum Index Dimensional
Shaper Sense Drum Index Dimensional
Shaper Sense Drum Index Dimensional
Shaper Sense Drum Index Dimensional

    Shaper Sense Drum Index Dimensional

    Google-Übersetzung,
    Shaper Sense ist eine preisgekrönte, branchenführende integrierte Akustik- und Beleuchtungsproduktlinie, die auch drahtlose Steuerungsoptionen umfasst. Die Beleuchtung wird mithilfe eines LED-Paneels mit Kantenbeleuchtung erzeugt, das eine gleichmäßige visuelle Verteilung erzeugt. Die Hinzufügung von schallabsorbierenden Akustikplatten wurde mit branchenführenden FilzFelt-Akustikmaterialien entwickelt. Dies bietet einen doppelten Zweck von einem Installations- und Anwendungspunkt aus. In Verbindung damit verwendet Shaper Sense die preisgekrönten Wavelinx- und Trellix-Plattformen von Cooper Lighting. Die patentierte Produktserie Shaper Sense ist eine neue Systemarchitektur, die natürliches Licht durchlässt und in diesem großformatigen Produkt einen transparenten Fenstereffekt erzeugt. Die Shaper Sense Drum Index Dimensional hat Akustikpaneele mit einer Dicke von 38–41 mm (1,5–1,6") und ist in 96 lebendigen und schönen Farben aus 100 % Woll-Designfilz erhältlich. Darüber hinaus besteht das schallabsorbierende recycelte Substrat aus mindestens 60 % % recycelter Inhalt und ist zu 100 % recycelbar.Der Nachhall wird aufgrund der Materialkonstruktion und -leistung erheblich reduziert.Die Shaper Sense Drum Index Dimensional hat 8 Farbmuster mit über 60 Farboptionen für Randkantenfilz, die maximale Designflexibilität bieten.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummercooperlighting-sense-drum-index-dimensional
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-10-18
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Hängeleuchten
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Costa Rica
    Dominikanische Republik
    Grönland
    Guatemala
    Haiti
    Honduras
    Jamaika
    Kanada
    Kuba
    Mexiko
    Nicaragua
    Panama
    USA