Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Metalux SLES with TLED Lamps

Metalux SLES with TLED Lamps

5.0 von 5 Sternen5.0(5 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
Die Light Engine Metalux SLES ist ein TLED-Streifenlicht, das eine erschwingliche, energiesparende Lösung gegenüber herkömmlicher Leuchtstoffbeleuchtung bietet. Alle Metalux SLES werden mit 4-Fuß-TLED-Lampen in 3500K-, 4000K- und 5000K-CCT-Optionen geliefert. Das SLES wurde für die Nachrüstung und den Neubau entwickelt und verwendet aufklappbare Sockel, einrastbare Kanalverbinder und Abdeckungen für eine schnellere Installationszeit, während austauschbare TLED-Lampen die Wartungskosten über die gesamte Lebensdauer senken. Das SLES-Streifenlicht ist in Längen von 4 Fuß und 8 Fuß erhältlich und eignet sich ideal für Einzelhandelsumgebungen mit großen, offenen Decken.
Technische Spezifikation
  • Referenznummercooperlighting-sles-tled-lamps
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-10-22
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Weitere Beleuchtungselemente
  • OmniClassNummer23-35 47 11
  • OmniClassTitelLighting Fixtures
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit