Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Streetworks VERD Verdeon

Streetworks VERD Verdeon

Google-Übersetzung,
Die Verdeon LED-Straßenleuchte ist jetzt mit dem neuen LED-Upgrade der C-Serie, einer neuen Typ-I-Optik und einer Standardoption für 2700 K CCT (80 CRI) erhältlich. Mit bis zu 20.000 Lumen und bis zu 141 Lumen pro Watt ist sie der ideale Ersatz für MH/HPS-Cobraheads mit 50–250 W. Bei niedrigen Anschaffungskosten und hohen Energieeinsparungen bietet die Verdeon-Leuchte warmweißes Licht, hervorragende Farbwiedergabe und eine gleichmäßige Ausleuchtung der Fahrbahn. Dank ihrer einfachen, robusten Konstruktion, der benutzerfreundlichen Funktionen und der klassischen, geschwungenen Form bietet die Verdeon-Leuchte überlegene Leistung und unschlagbare Wirtschaftlichkeit.
Technische Spezifikation
  • Referenznummercooperlighting-street-streetworks-verdeon
  • ProduktfamilieStreet and Roadway Lighting
  • ProduktgruppeStreetworks™ VERD
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2015-03-11
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Außenbeleuchtung
  • OmniClassNummer23-35 47 11
  • OmniClassTitelLighting Fixtures

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit