Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Sure-Lites APC7RG, APCH7RG Series
Sure-Lites APC7RG, APCH7RG Series
Sure-Lites APC7RG, APCH7RG Series

    Sure-Lites APC7RG, APCH7RG Series

    Google-Übersetzung,
    Die neue rot/grün wählbare LED-Kombination für Rettungszeichen und Notlicht All-Pro APC7RG löst das Problem, mehrere Farben für Rettungszeichen für Händler vorrätig halten zu müssen oder zu bestimmen, welche Farbe vor Ort für Auftragnehmer benötigt wird. Der APC7RG läuft bei einem Stromausfall mindestens 90 Minuten lang und bietet eine Ausgangsabdeckung von bis zu 17 Fuß. Die Einheiten werden mit roten und grünen LEDs sowie roten und grünen Fronteinsätzen geliefert, um satte Buchstabenfarben und eine gleichmäßige Beleuchtung zu gewährleisten. Die APC7RGs sind auf rote Buchstaben voreingestellt und können vor Ort problemlos in grüne Buchstaben geändert werden. Konfigurierbare Einzel- oder Doppelflächen, einrastbare Richtungswinkel und eine universelle Decken-, Wand- und Endmontage machen den APC7RG zu einer echten universellen Ausgangslösung für Lager- und Installationsanforderungen. Hochschlagfeste, UV-beständige, 5VA schwer entflammbare Thermoplastgehäuse widerstehen Verfärbungen aufgrund von Alter oder UV-Einstrahlung und sorgen so für maximale Haltbarkeit. Für unterschiedliche Designanforderungen sind Gehäuseoberflächen in Weiß oder Schwarz erhältlich. Hochleistungsfähige, ferngesteuerte Modelle (H-Serie) versorgen bis zu zwei zusätzliche APWR-Notfall-LED-Köpfe mit Strom, um eine Ausgangsabdeckung von insgesamt 34 Fuß zu erzeugen. Die wartungsfreie Nickel-Cadmium-Batterie und eine 5-jährige Produktgarantie geben dem Bauherrn Sicherheit.
    Spezifikation
      • Red / green selectable exit sign and emergency light
      • Runs for 90 minutes when AC power is lost
      • 3.6 V, 0.78W LED heads provide up to 17 feet of egress coverage
      • Field selectable, long-life red or green LEDs and face inserts provide deep letter colors and uniform illumination
      • Selectable single or double faces and snap-in/snap-out directional chevrons
      • High impact, UV resistant, 5VA flame resistant housing
      • Nickel cadmium battery
      • Ceiling, wall and back mount with universal J-box mounting pattern
      • Remote capable model powers up to two additional APWR LED heads
      • UL 924 damp location listed
      • Dual voltage input 120/277 VAC, 60Hz
    Technische Spezifikation
    • Referenznummercooperlighting-sure-lites-apc7rg-apch7rg-series
    • ProduktfamilieEmergency Lighting
    • ProduktgruppeSure-Lites
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-04-08
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Not- und Sicherheitsbeleuchtung
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit