Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Sure-Lites APXH7RG Series
Sure-Lites APXH7RG Series
Sure-Lites APXH7RG Series

    Sure-Lites APXH7RG Series

    Google-Übersetzung,
    Das neue All-Pro APXH7RG LED-Notausgangsschild mit wählbarer roter/grüner Farbe und Fernbedienung löst das Problem, mehrere Notausgangsfarben für Händler vorrätig haben zu müssen oder vor Ort für Auftragnehmer zu bestimmen, welche Farbe benötigt wird. Das APXH7RG läuft bei einem Stromausfall mindestens 90 Minuten und versorgt zwei APWR LED-Remote-Köpfe mit Strom für eine bis zu 17 Fuß lange Abdeckung des Notausgangs. Die Einheiten werden mit roten und grünen LEDs sowie roten und grünen Fronteinsätzen geliefert, um tiefe Buchstabenfarben und gleichmäßige Beleuchtung zu gewährleisten. Die APXH7RGs sind auf rote Buchstaben voreingestellt und können vor Ort leicht auf grüne Buchstaben umgestellt werden. Konfigurierbare Einzel- oder Doppelfronten, einrastbare/ausrastbare Richtungswinkel und universelle Decken-, Wand- und Endmontage machen es zu einer wirklich universellen Notausgangs- und Notbeleuchtungslösung für Lager- und Installationsbedarf. Hochschlagfeste, UV-beständige, flammhemmende 5VA-Thermoplastgehäuse widerstehen altersbedingter oder UV-bedingter Verfärbung und sorgen für maximale Haltbarkeit. Für vielfältige Designanforderungen sind die Gehäuseoberflächen in Weiß oder Schwarz erhältlich. Die wartungsfreie Nickel-Cadmium-Batterie und eine 5-jährige Produktgarantie sorgen für ein beruhigendes Gefühl beim Gebäudeeigentümer.
    Spezifikation
      • Red / green selectable exit sign with remote capability
      • Runs for 90 minutes when AC power is lost
      • Powers two APWR remote LED heads to provide up to17 feet of egress coverage
      • Field selectable, long-life red or green LEDs and face inserts provide deep letter colors and uniform illumination
      • Selectable single or double faces and snap-in/snap-out directional chevrons
      • High impact, UV resistant, 5VA flame resistant housing
      • Nickel cadmium battery
      • Ceiling, wall and back mount with universal J-box mounting pattern
      • UL 924 damp location listed
      • Dual voltage input 120/277 VAC, 60Hz
    Technische Spezifikation
    • Referenznummercooperlighting-sure-lites-apxh7rg-series
    • ProduktfamilieEmergency Lighting
    • ProduktgruppeSure-Lites
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-04-08
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Not- und Sicherheitsbeleuchtung
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit