Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Sure-Lites ARCEL Edge Lit Exit Series
Sure-Lites ARCEL Edge Lit Exit Series
Sure-Lites ARCEL Edge Lit Exit Series
Sure-Lites ARCEL Edge Lit Exit Series
Sure-Lites ARCEL Edge Lit Exit Series
Sure-Lites ARCEL Edge Lit Exit Series
Sure-Lites ARCEL Edge Lit Exit Series
Sure-Lites ARCEL Edge Lit Exit Series
Sure-Lites ARCEL Edge Lit Exit Series
Sure-Lites ARCEL Edge Lit Exit Series

    Sure-Lites ARCEL Edge Lit Exit Series

    Google-Übersetzung,
    Die Edge-Lit-Serie von ARCEL ist eine architektonisch hochwertige, auf der Oberfläche oder unter der Decke montierte Rettungszeichenlösung, die für architektonische Exzellenz konzipiert wurde. Die schlanken Aluminiumgehäuse werden standardmäßig mit gebürstetem Aluminium-Finish angeboten, optional sind weiße oder schwarze Oberflächen erhältlich. Mehrere Montageoptionen, darunter Pendel- und Pfostenmontage, lösen viele architektonische Probleme. Zu den Hauptmerkmalen gehören hochwertige Acrylplatten für optimale Beleuchtung, langlebige, energieeffiziente grüne oder rote LED-Quellen, die die Energiekosten senken und routinemäßige Lampenwartung überflüssig machen, eine Batterie-Backup-Version mit einer wartungsfreien Nickel-Cadmium-Batterie und standardmäßiger arbeitssparender Selbstdiagnose sowie 90 Minuten Notbetriebszeit. Die ARCEL-Serie ist für feuchte Standorte nach UL 924 gelistet und nach CEC Title 20 zertifiziert.
    Spezifikation
      • Architectural look blends into the space
      • Aluminum housing available in brushed aluminum, white or black finishes
      • Surface mount square or round mounting canopy option for a customized look
      • Bright, long-life red or green LED source provides uniform illumination
      • High impact, acrylic lens panel with clear, mirrored or white background
      • Field installed chevron directional indicators included
      • UL 924 damp location listed
      • Battery back-up models provide 90 minutes of emergency run time
      • Battery back-up models have self-diagnostics standard
      • Dual voltage input, 120/277 VAC, 60 Hz
    Technische Spezifikation
    • Referenznummercooperlighting-sure-lites-arcel-edge-lit-exit-series
    • ProduktfamilieEmergency Lighting
    • ProduktgruppeSure-Lites
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-06-10
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Not- und Sicherheitsbeleuchtung
    • OmniClassNummer23-35 47 15
    • OmniClassTitelExit Illuminated Signs
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit