Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Lumark WP Wall Pack
Lumark WP Wall Pack

    Lumark WP Wall Pack

    Google-Übersetzung,

    Die Wall Pack Serie bietet eine traditionelle Form mit leistungsstarker, energieeffizienter Beleuchtung. Die robuste Aluminium-Druckgusskonstruktion mit abgedichtetem Gehäuse macht die Wall Pack Serie nahezu undurchdringlich für Verunreinigungen. Die Wall Pack Serie ersetzt bis zu 375 W Halogen-Metalldampflampen und eignet sich ideal für die Beleuchtung von Wegen, Gebäudeeingängen, Fahrzeugrampen, Schulen, Tunneln, Treppen und Laderampen.

    Spezifikation
      • Selectable configurations available across 3 housing sizes
      • Lumen packages range from 4,300 - 21,000 lumens
      • Dusk to dawn capability with ON/OFF photocontrol
      • Replaces 75W up to 375W HID equivalent
      • Efficacies up to 153 lumens per watt for max output
      • Energy and Maintenance savings up to 89% versus HID solutions
      • Head and impact resistant borosillicate glass lens
    Technische Spezifikation
    • Referenznummercooperlighting-wp_wall_pack
    • ProduktfamilieLighting
    • ProduktgruppeLumark
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-05-13
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Weitere Beleuchtungselemente

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Costa Rica
    Dominikanische Republik
    Grönland
    Guatemala
    Haiti
    Honduras
    Jamaika
    Kanada
    Kuba
    Mexiko
    Nicaragua
    Panama
    USA