Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Halo EWP Entry Wall Pack
Halo EWP Entry Wall Pack
Halo EWP Entry Wall Pack
Halo EWP Entry Wall Pack
Halo EWP Entry Wall Pack

    Halo EWP Entry Wall Pack

    Google-Übersetzung,

    Das Halo Outdoor EWP LED Entry Wall Pack hat einen modernen Formfaktor, der den vorhandenen Platzbedarf von Metallhalogenid- und Leuchtstoff-Wandleuchten abdeckt. Perfekt für die Sicherheitsbeleuchtung von Mauerumrandungen, Garagen, Hinterhöfen, Ladebuchten, Lagerhallen, Apartmentkomplexen, Hotels oder Büros mit 1500 Lumen hellem Licht. Wählen Sie zwischen drei Farbtemperaturen (3000 K, 4000 K, 5000 K) mit einem physischen Schalter am Leuchtengehäuse. Die Leuchte ist ein 2-in-1-Produkt, das von der Dämmerung bis zum Morgengrauen oder von einem Schalter bedient wird, indem die Fotozelle mit dem physischen Schalter am Leuchtengehäuse ein- oder ausgeschaltet wird. Installieren Sie es an jeder Standard-Anschlussdose an einer Wand, einem Pfosten oder einer Säule mit der universellen Montageöffnung für Anschlussdosen. Das Gehäuse besteht aus UV-beständigem Polycarbonat, ist korrosionsbeständig und verfügt über eine diffuse, mattierte, UV-beständige PC-Linse, die diffuses, blendfreies Licht liefert. Das Entry Wall Pack hat eine wartungsfreie Lebensdauer von über 50.000 Stunden mit einem handelsüblichen 120-V-Stromversorgungstreiber für den Haushalt. UL-zertifiziert für Feuchträume, Energystar-zertifiziert und mit 5 Jahren Garantie.

    Spezifikation
      • Designed with Three Selectable white colors and on/off photocell.
      • Minimal design with a sleek housing and lens
      • Integrated Photocell for Dusk to Dawn operation
      • Turn off photocell for manual switch control
      • Robust polycarbonate housing in textured bronze finish
      • 50,000 Hour maintenance-free LED Lifespan
      • UV-resistant Frosted lens won’t yellow over time
      • Line Voltage 120V Standard household supply
      • Easy Install the mounting bracket with integrated bubble level
      • 5-year warranty
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerHalo-EWP-Entry-Wall-Pack
    • ProduktfamilieLighting
    • ProduktgruppeHalo LED
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-10-16
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Weitere Beleuchtungselemente
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit