Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Halo VT LED Vapor Tight
Halo VT LED Vapor Tight
Halo VT LED Vapor Tight
Halo VT LED Vapor Tight
Halo VT LED Vapor Tight

    Halo VT LED Vapor Tight

    Google-Übersetzung,

    Die dampfdichte Halo Outdoor VT LED-Leuchte bietet eine Lösung für den Innen- und Außenbereich bei Anwendungen, bei denen Schutz und Haltbarkeit der Beleuchtungskörper erforderlich sind. Die Leuchte bietet eine gleichwertige Lichtleistung wie 60-Watt-Glühlampen und 15-Watt-CFL-Leuchten und bietet eine hochwertige und langlebige Beleuchtung. Die Leuchte ist dampfdicht und somit vor Staub und Feuchtigkeit geschützt. Ideal für Terrassen, Garagen, Lager und Industriebereiche. Das traditionelle Aussehen und die kühle Farbtemperatur dieser Leuchte verleihen ihr ein ähnliches Erscheinungsbild wie älteren Technologien.

    Spezifikation
      • Up to 875 Lumen output equivalent to 60W incandescent
      • Durable corrosion resistant die-cast metal housing
      • Total of 5 1/2" conduit knockouts on top and all sides
      • Damage resistant polycarbonate lens with frosted coating
      • UL listed for Wet Location
      • 120-277V Universal Voltage
      • 50,000hour LED Lifespan
      • Hard wired, switch activated fixture
      • 5 Year Warranty
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerHalo-VT-LED-Vapor-Tight
    • ProduktfamilieLighting
    • ProduktgruppeHalo LED
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-10-16
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Weitere Beleuchtungselemente
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit