Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Metalux SPHB LED Selectable Linear High Bay
Metalux SPHB LED Selectable Linear High Bay
Metalux SPHB LED Selectable Linear High Bay
Metalux SPHB LED Selectable Linear High Bay
Metalux SPHB LED Selectable Linear High Bay
Metalux SPHB LED Selectable Linear High Bay

    Metalux SPHB LED Selectable Linear High Bay

    Google-Übersetzung,

    Der SPHB ist ein kompakter High Bay mit zwei Linsen und Lumen- und CCT-Auswahlfunktionen. Der SPHB ist sensorbereit und liefert 12.000, 18.000 und 24.000 Lumen in einem einzigen Gehäuse, sodass die Komplexität der Lagerhaltung der Vergangenheit angehört. Darüber hinaus bietet der SPHB auch bis zu 36.000 Lumen für Anwendungen mit höherer Montagehöhe. Die Doppellinse mit hervorragender optischer Kontrolle sorgt für optimale Leistung und reduziert gleichzeitig die Blendung aus großen Winkeln.

    Spezifikation
      • Compact linear design for easy install
      • 2 Sizes offering delivered lumens from 12,000 up to 36,000 lumens
      • High Performance efficacy up to 157 lm/W
      • Optimized medium distribution
      • Sensor ready port for in-field installation
    Technische Spezifikation
    • Referenznummermetalux-sphb-led-selectable-linear-high-bay
    • ProduktfamilieLighting
    • ProduktgruppeMetalux
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-03-27
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Weitere Beleuchtungselemente
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit