Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Metalux UHBS Selectable High Bay
Metalux UHBS Selectable High Bay
Metalux UHBS Selectable High Bay
Metalux UHBS Selectable High Bay
Metalux UHBS Selectable High Bay
Metalux UHBS Selectable High Bay

    Metalux UHBS Selectable High Bay

    Google-Übersetzung,

    Die UHBS-Serie ist eine runde Hallenleuchte mit wählbarer CCT und Lichtleistung, einer Leistung von bis zu 36.000 Lumen, 120-347 V Multivolt mit 0-10 V Dimmfunktion und steckbarem Bewegungsmelderanschluss, der maximale Gestaltungsflexibilität für jedes Projekt ermöglicht. Der traditionelle runde Formfaktor, die kompakte Größe und der universelle Montagehaken machen die UHBS einfach zu installieren und ideal für Nachrüstungen. Eine speziell entwickelte IK08-Linse sorgt für optimale Verteilung und reduziert Blendung durch hohen Winkel. Die Metalux UHBS ist mit zahlreichen Industriezubehörteilen erhältlich und eine ideale Lösung für Anwendungen in der Fertigung, im Einzelhandel, in Lagerhallen und in Sporthallen.

    Spezifikation
      • Superior performance: Up to 36,000 lumens and 166 lm/W
      • Standard CCT (4000/5000K) and Lumen select for greater flexibility
      • Two sizes in stock: 13" - 12/16/18,500 and 16" - 24/30/36,000 lumen
      • Multi-volt 120 thru 347V input, 0-10V dimming driver
      • Add sensor using plug and play sensor-ready connection port
      • Mono point installation – hook included
      • Medium distribution IK08 rated lens
      • UL wet location and IP65 listed
      • NEMA 4X, and DLC qualified
      • 5-year limited warranty
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerMetalux-UHBS-1218-2436-LED
    • ProduktfamilieLighting
    • ProduktgruppeMetalux
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-10-16
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Weitere Beleuchtungselemente
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit