Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Floater Tisch
Floater Tisch
Floater Tisch
Floater Tisch
Floater Tisch
Floater Tisch
Floater Tisch
Floater Tisch
Floater Tisch
Floater Tisch

    Floater Tisch

    4.7 von 5 Sternen4.7(9 Bewertungen)
    Den Floater Schreibtisch gibt es in zwei Höhen und zwei Breiten und er lässt sich individuell ausstatten. Tisch- und Ablageplatte in Holz oder lackiert, LED Beleuchtung, Kabeldurchlass und Aufbewahrungslade. Alles für ein kreatives und entspanntes Arbeiten im Homeoffice oder Open Space.
    Spezifikation
      • Variantenreiche Produktfamilie bestehend aus Sesseln, Sofas, Schreibtischen (wahlweise auf Rollen) und Panels (wahlweise mit Tisch).
      • Alle Elemente sind neben den Standardmaßen auch serienmäßig in Wunschmaßen lieferbar.
      • Polsterschäume optionalschwerentflammbar nach BS5852, weitere Normen möglich.
      • Bezüge (abziehbar) in Stoff und Leder.
      • Füße und sichtbare Gestellleiste in Massivholz (wahlweise offenporig lackiert), Regale immer furniert geölt bzw. offenporig lackiert, Tischplatten pulverbeschichtet, furniert geölt bzw. offenporig lackiert oder HPL-beschichtet.
      • Unterkonstruktion der Rückwände immer aus hochwertigem Sperrholz.
      • Zubehör: Haken (z.B. als Garderobe).
      • Gute Schallabsorption.

      Schreibtische:

      • Tischplattenstärke: 30 mm mit gerader Kante.
      • Tischhöhe: 73 cm
      • Standard-Ausstattung: 2 Schuko-Steckdosen mit USB-Charger, Kabelkanäle, Kabelwanne.
      • Hoher Schreibtisch mit bodennaher Rückwand immer mit Ablagebrett (15 cm tief); optional mit LED-Beleuchtung.

      Panel:

      • Verbindungselemente zur Konfiguration von gleichhohen Sesseln, Sofas und Schreibtischen.
      • Montierte Tischplatte inkl. 2 Massivholzbeinen.
      • Plattenstärke: 30 mm mit gerader Kante.
      • Tischhöhe: 68 cm
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerFloater_desk
    • ProduktfamilieMöbel
    • ProduktgruppeTische
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-12-20
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Bürotische und Schreibtische
    • IFCClassificationObjekt
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit