Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Jalis Barhocker
Jalis Barhocker
Jalis Barhocker
Jalis Barhocker
Jalis Barhocker
Jalis Barhocker

    Jalis Barhocker

    4.7 von 5 Sternen4.7(13 Bewertungen)
    Für alle, die hoch hinaus wollen, gibt es Jalis nicht nur als Bar-Hocker sondern nun auch als Bar-Stuhl, mit bequem gepolsterter Schale, Armlehnen und einem 360°-Drehmechanismus – quasi ein Lounge-Stuhl, mit dem man elegant auf Thekenhöhe Platz nimmt. Der Jalis Bar-Stuhl ist in zwei Höhen erhältlich, das Drahtgestell gibt es in Schwarz oder Chrom, und Abende gibt es ab sofort nur noch im Langformat.
    Spezifikation
      • Stühle mit komfortabler Polsterung für den Einsatz in Wohn-,Büro-, Konferenz- und Besprechungsräumen mit oder ohne Armlehnen und in zwei Rückenlehnenhöhen
      • Barhocker und Barstühle in zwei Sitzhöhen
      • Markante Steppnaht in Kontrastfarbe oder Bezugsfarbe
      • Bezüge sind als Wechselbezüge gearbeitet und abnehmbar
      • Polsterschäume optional schwer entflammbar nach BS-5852
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerJalis_bar_stool
    • ProduktfamilieMöbel
    • ProduktgruppeBarhocker
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-12-20
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Stühle, Hocker und Bänke
    • IFCClassificationObjekt
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit