Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Sparlack Extra Marine Balance
Sparlack Extra Marine Balance
    Coral

    Sparlack Extra Marine Balance

    Google-Übersetzung,

    Sparlack Extra Marine Balance ist ein Premiumlack, der vor Witterungseinflüssen schützt und dekoriert. Mit Balance-Technologie (gebrauchsfertig, schnell und geruchlos*).

    Haltbarkeit von 2 Jahren.

    Ausführungen: Hell und satiniert. F

    oder Außen- und Innenflächen: Türen, Decken, Fenster, Tore und Paneele.

    Es lässt sich leicht auftragen, ist leistungsstark, trocknet schnell, lässt sich gut verteilen, hat eine gute Abriebfestigkeit und Härte. Für individuelle Endbearbeitungen ist das Produkt in verschiedenen Farbtönen und Tönungssystemen erhältlich.

    (*) 1 Stunde nach Anwendung der zweiten Umfrage bewerteten 76 % der Verbraucher die Geruchsintensität als schwach/kein Geruch.

    Spezifikation
    • Available sizes and their yields: 3.6 l up to 51 m² /coat; 0.9 l: up to 13 m² / ¼ / coat.

      Application surface recommendation: Woods.

      Recommended application environment: Indoor/Outdoor.

      Dilution: Ready to use.

      Application tools: Use brush soft bristles.

      Drying: 4 Hours.

      Coats: 3 Coats.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerCR-SP-EXTRA-MAR-BAL
    • ProduktfamiliePaint, Varnishes & Finishes
    • ProduktgruppeDoors, Windows and Walls
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-05-20
    • Editionsnummer1
    Links
    Verwandt
    • HauptmaterialLack
    • Sekundär MaterialLack
    • Entwickelt inBrasilien
    • Hergestellt inBrasilien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Farben, Lacke und Beschichtungen
    • IFCClassificationObjekt
    • ETIM-CodeEG020100
    • ETIM-NameBuilding - Finishing materials
    • UNSPSCNameFinishing materials and products
    • UNSPSCCode301519
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_31_68_15
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungClear varnishes
    • Klassifizierung09 90 00
    • Format2014TitelPainting and Coating
    • OmniClassNummer23-15 21 11
    • OmniClassTitelPaints and Varnishes
    • CSIUniFormatIICodeC3010
    • CSIUniFormatIITitleWall Finishes

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Südamerika Afrika
    Bolivien
    Gambia
    Brasilien
    Ghana
    Chile
    Paraguay
    Suriname