Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Coral Professional Rubbered Waterproofing Paint
Coral Professional Rubbered Waterproofing Paint
    Coral

    Coral Professional Rubbered Waterproofing Paint

    Google-Übersetzung,

    Die gummierte Imprägnierfarbe von Coral Professional ist unsere beste Lösung zum Streichen und Schützen von Außenwänden. Das Produkt bildet einen flexiblen Gummifilm, der Eindringen, Risse, Algen und Schimmel bekämpft und verhindert und Ihren Farben maximale Haltbarkeit und Widerstandsfähigkeit verleiht.

    Produktkategorie: Premium

    Spezifikation
    • Finished yield per packaging: 85m².

      Application surface recommendation: Walls.

      Recommended application environment: Outdoor.

      Dilution: Dilute up to 10% with drinking water.

      Application tools: Low-pile wool roller or soft bristled brush. Clean tools with soap and water.

      Drying: To the touch: 30 minutes. Between coats: 4 hours. Final: 24 hours.

      Coats: 3 coats.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerpintura-impermeabilizante-emborrachada-profissional
    • ProduktfamiliePaint, Varnishes & Finishes
    • ProduktgruppeWall Paints
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-12-21
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialLack
    • Sekundär MaterialLack
    • Entwickelt inBrasilien
    • Hergestellt inBrasilien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Farben, Lacke und Beschichtungen
    • IFCClassificationObjekt
    • ETIM-CodeEG020100
    • ETIM-NameBuilding - Finishing materials
    • UNSPSCNameFinishing materials and products
    • UNSPSCCode301519
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_31_22_98
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWaterborne mid-sheen finishes
    • Klassifizierung09 90 00
    • Format2014TitelPainting and Coating
    • OmniClassNummer23-15 21 11
    • OmniClassTitelPaints and Varnishes
    • CSIUniFormatIICodeC3010
    • CSIUniFormatIITitleWall Finishes

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Südamerika Afrika
    Bolivien
    Gambia
    Brasilien
    Ghana
    Chile
    Paraguay
    Suriname