Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Rolling Fire Door

Rolling Fire Door

Google-Übersetzung,
ROLLENDE BRANDTÜREN

Modell ERD10

Brandschutztüren sind physische Feuerbarrieren, die Wandöffnungen vor der Ausbreitung von Feuer schützen. Sie bieten eine automatische Schließung im Brandfall mit geregelter Geschwindigkeitsregelung. Brandschutztüren sind auch für den täglichen Gebrauch konzipiert, um Sicherheit und Zugangskontrolle zu bieten, sind jedoch für den Einsatz in Öffnungen vorgesehen, die nicht Teil eines erforderlichen Ausgangs sind. Cornell bietet ein komplettes Sortiment an beschrifteten Rolltoren zum Schutz in Wandöffnungen an, wo bemessene Tore durch Bauvorschriften und für Versicherungszwecke vorgeschrieben sind.

Brandschutztürkennzeichnung:
UL-klassifiziert 4 HR, 3 HR, 11/2 HR, 1 HR und 3/4 HR Labels, Factory Mutual Approval.

Anwendungen: Brandwandöffnungen in Krankenhäusern und Gesundheitseinrichtungen, Schulen, Hochhausbau, Hotels, Museen, Lagerhallen.

Größenbereich: 30 Fuß breit, 30 Fuß hohe Standardkonstruktion. Große Öffnungen bis zu 50 Fuß Breite, 40 Fuß Höhe bis zu 1200 Quadratfuß, wenden Sie sich an das Werk.

Vorhangmaterialien und Oberflächen:
Verzinkter Stahl mit exklusivem GalvaNex™-Finish in Hellgrau
GalvaNex™ mit optionaler SpectraShield®-Pulverbeschichtung in einer vom Benutzer ausgewählten RAL-Farbe
Edelstahl der Serie 300 mit #4-Finish
Technische Spezifikation
  • Referenznummernst8012-01
  • ProduktfamilieRolling Fire Doors
  • ProduktgruppeRolling Fire Doors
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2014-03-15
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Brandschutztüren und -tore

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA